Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo unificato | No.2-56UNC | - | 42 | G4 | 8.1 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
35.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo unificato | No.6-32UNC | - | 52 | G5 | 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo unificato | No.8-32UNC | - | 60 | G6 | 13 | 21 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
38.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo unificato | No.10-32UNF | - | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
40.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo unificato | 1/4-20UNC | - | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | |
35.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M1.4 | 0.3 | 36 | G4 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M1.6 | 0.35 | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
34.30 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M1.7 | 0.35 | 36 | G4 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
33.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M2 | 0.4 | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
30.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M2.3 | 0.4 | 42 | G4 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
32.54 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M2 | 0.4 | 42 | G5 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | b | |
29.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M2.5 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
29.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M2.6 | 0.45 | 46 | G5 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
30.24 € | 1 | 8 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.5 | 46 | G5 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | ||
29.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M2.5 | 0.45 | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
30.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Tipo metrico | M2.6 | 0.45 | 46 | G6 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | c | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M3 | 0.5 | 46 | G6 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
31.06 € | 1 | 10 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.7 | 52 | G6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
33.07 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | M5 | 0.8 | 60 | G6 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
33.38 € | 1 | 10 giorni | Tipo metrico | M6 | 1 | 62 | G6 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
27.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M4 | 0.7 | 52 | G7 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
31.67 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo metrico | M6 | 1 | 62 | G7 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c |
Loading...
Chamfer threads | 4P | Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio cilindrico | Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN | Number of protrusions | 4 |
Configura
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali