Maschio cilindrico ad alte prestazioni HP+ RZ / HP-RZ (Codici componente)

Maschio cilindrico ad alte prestazioni HP+ RZ / HP-RZ
  • Sconto volumi elevati
It is suitable for processing steel materials (35 HRC or less) and light alloys, and can support high-speed machining (20-50 m/min)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRZM4UN2DB
HRZM4UN2EB
HRZM4UN3EB
HRZM4UN3FB
HRZM5UN2EB
HRZM5UN4FB
HRZM5UN4HB
HRZM5UN5GB
HRZM5UN5GP
HRZM5UN5HB
HRZM5UN5HP
HRZM5UN6HB
HRZM5UN6HP
HRZM5UN6JB
HRZM5UN6JP
HRZM6UN4HB
HRZM6UN6JB
HRZM6UN6JP
HRZM6UN8IB
HRZM6UN8IP
HRZM6UN8JB
HRZM6UN8JP
HRZM6UNAJB
HRZM6UNAJP
HRZM6UNAMB
HRZM6UNAMP
HRZM6UNCKB
HRZM6UNCKP
HRZM6UNCMB
HRZM6UNCMP
HRZM7U04KB
HRZM7U04KP
HRZM7U04NB
HRZM7U04NP
HRZM7UN8JB
HRZM7UN8JP
HRZM7UNAJB
HRZM7UNAJP
HRZM7UNAMB
HRZM7UNAMP
HRZM78.0NB
HRZM78.0NP
HRZM88.0NB
HRZM88.0NP
HRZM7010NB
HRZM7010NP
HRZM7010OB
HRZM7010OP
HRZM8010NB
HRZM8010NP
HRZM8010OB
HRZM8010OP
HRZM8012NB
HRZM8012NP
HRZM8012OB
HRZM8012OP
HRZM8012PB
HRZM8012PP
HRZM9012NB
HRZM9012NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Number of protrusions

42.79 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.2-64UNF-2P42G48.1-32.55b4

42.79 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.2-56UNC-2P42G48.1-32.55b4

40.26 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.3-56UNF-2P46G48.11432.55c4

40.26 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.3-48UNC-2P46G48.11432.55c4

42.79 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.2-56UNC-2P42G58.1-32.55b4

39.28 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.4-48UNF-2P46G591443.26c4

32.90 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.4-40UNC-2P46G591443.26c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.5-44UNF-2P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.5-44UNF-4P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.5-40UNC-2P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.5-40UNC-4P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo6-40UNF-2P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo6-40UNF-4P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.6-32UNC-2P52G51116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.6-32UNC-4P52G51116547c4

32.90 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.4-40UNC-2P46G691443.26c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.6-32UNC-2P52G61116547c4

35.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.6-32UNC-4P52G61116547c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.8-36UNF-2P60G613215.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.8-36UNF-4P60G613215.54.57c4

41.27 €

1 Disponibile 9 giorni Tipo unificatoNo.8-32UNC-2P60G613215.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.8-32UNC-4P60G613215.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-32UNF-2P60G613225.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-32UNF-4P60G613225.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-24UNC-2P60G613225.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-24UNC-4P60G613225.54.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.12-28UNF-2P62G6152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.12-28UNF-4P62G6152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.12-24UNC-2P62G6152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.12-24UNC-4P62G6152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificato1/4-28UNF-2P62G7152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificato1/4-28UNF-4P62G7152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificato1/4-20UNC-2P62G7152664.57c4

40.74 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificato1/4-20UNC-4P62G7152664.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.8-32UNC-2P60G713215.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.8-32UNC-4P60G713215.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-32UNF-2P60G713225.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-32UNF-4P60G713225.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-24UNC-2P60G713225.54.57c4

38.10 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.10-24UNC-4P60G713225.54.57c4

46.98 €

1 6 giorni Tipo unificatoM81.252P70G719-6.258e6

46.98 €

1 6 giorni Tipo unificatoM81.254P70G719-6.258e6

46.98 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM81.252P70G819-6.258e6

46.98 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM81.254P70G819-6.258e6

57.66 €

1 Disponibile 9 giorni Tipo unificatoM101.252P75G723-75.58e8

56.24 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.254P75G723-75.58e8

56.24 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.52P75G723-75.58e8

56.24 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.54P75G723-75.58e8

67.26 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.252P75G823-75.58e8

67.26 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.254P75G823-75.58e8

67.26 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.52P75G823-75.58e8

67.26 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM101.54P75G823-75.58e8

91.61 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.252P82G826-8.56.59e8

91.61 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.254P82G826-8.56.59e8

76.56 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.52P82G826-8.56.59e8

76.56 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.54P82G826-8.56.59e8

91.61 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.752P82G826-8.56.59e8

91.61 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.754P82G826-8.56.59e8

91.61 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.252P82G926-8.56.59e8

91.61 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoM121.254P82G926-8.56.59e8

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio cilindrico
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN

Supporto tecnico