Maschio manuale HT

Maschio manuale HT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Rubinetti manuali utilizzato per Lavoro di maschiatura generali.
[Caratteristiche]
· L'elevata resistenza della punta della lama ne facilita la riaffilatura.
· Più adatti al Lavoro manuale rispetto ai rubinetti di altre forme.
· Sono disponibile 2 tipi, con filettature smussato 5P o 1,5P.
· Quando si lavora manualmente un foro cieco , si consiglia di finire la lavorazione con 1,5P dopo la prima lavorazione con 5P.
· È possibile anche la lavorazione con macchinari meccanici.
· Presenta Scanalatura dritto per agevolare il taglio dei trucioli.
· Adatto per Materiali Lavoro i cui trucioli da taglio sono polvere o piccole spirali avvolte vicino alla polvere.
[Applicazioni]
· Ideale per filettare EN 1.0330 Equiv./SPH e altre Piastre sottili o EN 1.0038 Equiv./S20 o Acciaio dolce inferiore.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNMP1.0B1
TNMP1.0B5
TNMP1.1B1
TNMP1.1B5
TNMP1.2B1
TNMP1.2B5
TNMP1.4C1
TNMP1.4C5
TNMP1.7D1
TNMP1.7D5
TNMP2.0B1
TNMP2.0B5
TNMP2.0E1
TNMP2.0E5
TNMP2.3E1
TNMP2.3E5
TNMP2.6F1
TNMP2.6F5
TNMPUN0B1
TNMPUN0B5
TNMPUN1C1
TNMPUN1C5
TNMPUN2E1
TNMPUN2E5
TNMQ010G1
TNMQ010G5
TNMQ012G1
TNMQ012G5
TNMQ014G1
TNMQ014G5
TNMQ1.6D1
TNMQ1.6D5
TNMQ2.2F1
TNMQ2.2F5
TNMQ2.5D1
TNMQ2.5F1
TNMQ2.5F5
TNMQ3.0D1
TNMQ3.0D5
TNMQ3.0G1
TNMQ3.0G5
TNMQ3.0H1
TNMQ3.0H5
TNMQ3.5D1
TNMQ3.5D5
TNMQ3.5H1
TNMQ3.5H5
TNMQ4.0G1
TNMQ4.0G5
TNMQ4.0I1
TNMQ4.0I5
TNMQ5.0G1
TNMQ5.0G5
TNMQ6.0G1
TNMQ6.0G5
TNMQ6.0J1
TNMQ6.0J5
TNMQ6.0M1
TNMQ6.0M5
TNMQ7.0J1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

20.40 €

1 8 giorni Tipo metricoM10.251.5P36P14.5-32.553a

21.79 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM10.255P36P14.5-32.553a

20.40 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.10.251.5P36P14.5-32.553a

20.40 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.10.255P36P14.5-32.553a

20.40 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.20.251.5P36P14.5-32.553a

20.03 €

1 8 giorni Tipo metricoM1.20.255P36P14.5-32.553a

16.84 €

1 8 giorni Tipo metricoM1.40.31.5P36P15.4-32.553a

16.84 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.40.35P36P15.4-32.553a

16.08 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.70.351.5P36P26.3-32.553b

15.59 €

1 8 giorni Tipo metricoM1.70.355P36P26.3-32.553b

21.11 €

1 8 giorni Tipo metricoM20.251.5P42P14.51232.553c

18.89 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM20.255P42P14.51232.553c

13.80 €

1 8 giorni Tipo metricoM20.41.5P42P17.21232.553c

12.64 €

1 8 giorni Tipo metricoM20.45P42P17.21232.553c

11.85 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM2.30.41.5P42P17.21232.553c

11.85 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM2.30.45P42P17.21232.553c

9.81 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM2.60.451.5P46P18.11432.553c

10.24 €

1 8 giorni Tipo metricoM2.60.455P46P18.11432.553c

18.98 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.0-80UNF-1.5P36P16.3-32.553b

19.15 €

1 8 giorni Tipo unificatoNo.0-80UNF-5P36P16.3-32.553b

18.98 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.1-72UNF-1.5P42P17.2-32.553b

18.98 €

1 8 giorni Tipo unificatoNo.1-72UNF-5P42P17.2-32.553b

13.55 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.2-56UNC-1.5P42P18.11232.553c

13.55 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo unificatoNo.2-56UNC-5P42P18.11232.553c

21.16 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM100.51.5P75P211-75.584e

21.16 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM100.55P75P211-75.584e

28.42 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM120.51.5P82P212-8.56.594e

28.42 €

1 8 giorni Tipo metricoM120.55P82P212-8.56.594e

38.12 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM140.51.5P88P212-10.58114e

36.98 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM140.55P88P212-10.58114e

15.59 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.60.351.5P36P26.3-32.553b

16.08 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM1.60.355P36P26.3-32.553b

11.85 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM2.20.451.5P42P28.11232.553c

11.85 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM2.20.455P42P28.11232.553c

20.05 €

1 8 giorni Tipo metricoM2.50.351.5P46P26.31432.553c

9.91 €

1 8 giorni Tipo metricoM2.50.451.5P46P28.11432.553c

9.81 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM2.50.455P46P28.11432.553c

12.87 €

1 8 giorni Tipo metricoM30.351.5P46P26.51443.263c

13.67 €

1 8 giorni Tipo metricoM30.355P46P26.51443.263c

6.62 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM30.51.5P46P291443.263c

6.44 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM30.55P46P291443.263c

7.07 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM30.61.5P46P291443.263c

7.27 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM30.65P46P291443.263c

11.93 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM3.50.351.5P52P26.5165473c

11.93 €

1 8 giorni Tipo metricoM3.50.355P52P26.5165473c

8.32 €

5.82 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM3.50.61.5P52P211165473c

7.27 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM3.50.65P52P211165473c

10.37 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM40.51.5P52P29175474c

10.07 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM40.55P52P29175474c

6.64 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM40.71.5P52P211175473c

12.04 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM40.75P52P211175473c

10.07 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM50.51.5P60P29225.54.574c

10.07 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM50.55P60P29225.54.574c

10.96 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM60.51.5P62P292664.574c

10.63 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM60.55P62P292664.574c

11.47 €

1 8 giorni Tipo metricoM60.751.5P62P2152664.574c

11.01 €

1 8 giorni Tipo metricoM60.755P62P2152664.574c

8.82 €

1 8 giorni Tipo metricoM611.5P62P2152664.573c

13.23 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM615P62P2152664.573c

13.86 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo metricoM70.751.5P70P219-6.2584e

Loading...

Informazioni di base

Tool Material Type Acciaio rapido work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio manuale
Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A

Supporto tecnico