Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TNMQ3.0D5-L
Codice componente
|
---|
TNMQ3.0D5-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
21.36 € 11.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M3 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.35 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acciaio rapido | work material | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 46 | Class | P2 | Thread Length(mm) | 6.5 |
Length under neck(mm) | 14 | Shank diameter (Ds)(mm) | 4 | Shank square width (K)(mm) | 3.2 |
Shank square part length(mm) | 6 | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Threaded Direction | For Left Screws |
Si trova sulla pagina di Maschio manuale per filettature sinistrorse HT(LH), il codice articolo è il seguente: TNMQ3.0D5-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNMQ3.0D5-L.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali