Maschio a spirale serie Plus +SP (N+SP)

Maschio a spirale serie Plus +SP (N+SP)
A spiral tap suitable for medium- to high-speed machining with machining centers, etc.
[Features]
· Optimal design of the threads allow burdens of machining on each biting blade to be reduced, resulting reduction of machining torque as well as enhancement of wear resistance.
[Applications]
· Can be machined at 10 to 15 m/min using a machining center (fully-synchronized feeding recommended).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SNPP2.0E
SNPP3.0G
SNPQ4.0I
SNPQ5.0K
SNPQ6.0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves

20.65 €

1 6 giorni M20.442P17.21232.552

11.10 €

1 6 giorni M30.546P191443.263

11.11 €

1 6 giorni M40.752P211175473

11.22 €

1 6 giorni M50.860P213225.54.573

12.37 €

1 6 giorni M6162P2152664.573

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acciaio rapido
Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro cieco Coating Y/N N/A
Shape c

Supporto tecnico