Registrati
Configura
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Class
  • Thread Length(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter (Ds)(mm)
  • Shank square width (K)(mm)
  • Shank square part length(mm)
  • Number of Grooves
  • Shape
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 8 giorni lavorativi

Maschio a spirale con rivestimento AU+ SP

Codice componente:

Sono stati trovati. 10 candidati non definiti.
    Quantità:

    Informazioni sul prodotto

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Class

    Thread Length

    (mm)

    Length under neck

    (mm)

    Shank diameter (Ds)

    (mm)

    Shank square width (K)

    (mm)

    Shank square part length

    (mm)

    Number of Grooves

    Shape

    Torsional Angle

    Quantità minima d'ordine
    M2
    0.4
    42
    P2
    7.2
    12
    3
    2.5
    5
    2
    d
    40°
    1 pezzi
    M2.5
    0.45
    46
    P2
    8.1
    14
    3
    2.5
    5
    2
    d
    40°
    1 pezzi
    M3
    0.5
    46
    P2
    9
    14
    4
    3.2
    6
    3
    d
    40°
    1 pezzi
    M4
    0.7
    52
    P2
    11
    17
    5
    4
    7
    3
    d
    40°
    1 pezzi
    M5
    0.8
    60
    P2
    13
    22
    5.5
    4.5
    7
    3
    d
    40°
    1 pezzi
    M6
    1
    62
    P2
    15
    26
    6
    4.5
    7
    3
    d
    40°
    1 pezzi
    M10
    1
    75
    P3
    23
    -
    7
    5.5
    8
    4
    -
    -
    1 pezzi
    M10
    1.5
    75
    P3
    23
    -
    7
    5.5
    8
    4
    -
    -
    1 pezzi
    M12
    1.75
    82
    P3
    26
    -
    8.5
    6.5
    9
    4
    -
    -
    1 pezzi
    M8
    1.25
    70
    P3
    19
    -
    6.2
    5
    8
    3
    -
    -
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    31.12 €
    ( 37.03 € )
    6 giorni lavorativi
    25.52 €
    ( 30.37 € )
    8 giorni lavorativi
    22.80 €
    ( 27.13 € )
    6 giorni lavorativi
    22.83 €
    ( 27.17 € )
    6 giorni lavorativi
    23.25 €
    ( 27.67 € )
    6 giorni lavorativi
    23.62 €
    ( 28.11 € )
    6 giorni lavorativi
    37.68 €
    ( 44.84 € )
    8 giorni lavorativi
    40.46 €
    ( 48.15 € )
    6 giorni lavorativi
    53.22 €
    ( 63.33 € )
    6 giorni lavorativi
    34.70 €
    ( 41.29 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Coated spiral tap that can machine at medium to high speed for a wide range of work materials.
    [Features]
    · A special shape (BLF shape) is adopted for the thread component. Several threads are totally left untouched while the remaining half of the threads are chamfered.
    · Completely threaded to prevent the blade from chipping.
    · Reduction of friction resistance and tapping torque.
    · Maintains screw guidance (stable machining).
    · Maintains excellent chip discharge performance (smooth discharge).
    [Applications]
    · Supports machining of a wide range of work materials such as alloy steel, high carbon steel, medium carbon steel, low carbon steel, etc.
    · Ideal for water soluble cutting fluids.