Centrino PE-90° PE-Q

Centrino PE-90° PE-Q
  • Sconto volumi elevati
The 2 angles, 125° tip angle and 90° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PE4.0Q

Codice componente
PE4.0Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 125° Tool Diameter (D)(mm) 4
Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N N/A Nominal 4X1X90° Overall Length L(mm) 45
l(mm) 8 Number of flutes 2 Dc(mm) 1
Shape Ch l1(mm) 0.26 Chamfer angle(°) 90

Si trova sulla pagina di Centrino PE-90° PE-Q, il codice articolo è il seguente: PE4.0Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PE4.0Q.

Supporto tecnico