• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio cilindrico per viti in miniatura MS+RS/MS-RS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSP20.6-B
MSP30.7-B
MSP30.8-B
MSP40.9-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Class Thread Length
(mm)

45.16 €

4 giorni S0.60.15GS22.5

43.40 €

6 giorni S0.70.175GS32.5

38.54 €

6 giorni S0.80.2GS33

36.98 €

4 giorni S0.90.225GS43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Miniature Chamfer threads 2P Tool Material Type High-speed steel
Tap Type Roll tap Hole type For blind hole Coating Y/N NA
Overall Length (L)(mm) 36 Shank diameter (Ds)(mm) 3 Shank square width (K)(mm) 2.5
Shank square part length(mm) 5 Shape a Number of protrusions 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico