Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RDS2.0E |
REQ2.5F |
RO20.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | D (mm) | T (mm) | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.02 € | 1 | 9 giorni | Tipo metrico | M2 | 0.4 | 16 | 5 | R4 | ||
212.65 € | 1 | 9 giorni | Tipo metrico | M2.5 | 0.45 | 20 | 7 | R2 | ||
143.60 € | 1 | 6 giorni | In miniatura | S0.8 | - | 6 | 2 | - |
Loading...
Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Stampo | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Df | Surface Treatment | Nitriding Treatment |
Configura
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali