Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CEL1.0 |
CEL1.5 |
CEL2.0 |
CEL2.5 |
CEL3.0 |
CEL4.0 |
CEL5.0 |
CEM1.0 |
CEM1.5 |
CEM2.0 |
CEM2.5 |
CEM3.0 |
CEM4.0 |
CEM5.0 |
CEN3.0 |
CEN4.0 |
CEN5.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.11 € | 1 | 6 giorni | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | ||
43.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | |
48.82 € | 1 | 6 giorni | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | ||
58.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | |
58.29 € | 1 | 6 giorni | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
66.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | |
84.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | |
88.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 1X60°X4 | 150 | 1 | |
71.51 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 1.5X60°X5 | 150 | 1.5 | |
74.20 € | 1 | 8 giorni | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
88.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | |
88.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | |
96.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
129.80 € | 1 | 8 giorni | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 | ||
151.04 € | 1 | 9 giorni | 8 | 3X60°X8 | 200 | 3 | ||
105.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4X60°X10 | 200 | 4.5 | ||
140.87 € | 1 | 8 giorni | 12 | 5X60°X12 | 200 | 5.5 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Doppio bordo |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cf |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali