• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio cilindrico gambo lungo per metalli non ferrosi LS-N-RS

Maschio cilindrico gambo lungo per metalli non ferrosi LS-N-RS
  • Sconto volumi elevati

A roll tap suitable for threading non-ferrous materials (aluminum casting, aluminum die casting, brass etc.).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NRSM53.0GB10
NRSM53.0GP10
NRSM63.0GB10
NRSM63.0GP10
NRSM64.0IB10
NRSM64.0IP10
NRSM74.0IB10
NRSM74.0IP10
NRSM76.0MB10
NRSM76.0MB15
NRSM76.0MP10
NRSM76.0MP15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Surface Treatment

25.25 €

6 giorni M30.52P100G591443.26Nitriding Treatment

25.25 €

4 giorni M30.54P100G591443.26Nitriding Treatment

25.25 €

6 giorni M30.52P100G691443.26Nitriding Treatment

25.25 €

Disponibile 4 giorni M30.54P100G691443.26Nitriding Treatment

23.37 €

4 giorni M40.72P100G61117547Nitriding Treatment

23.37 €

Disponibile 4 giorni M40.74P100G61117547Nitriding Treatment

23.37 €

Disponibile 4 giorni M40.72P100G71117547Nitriding Treatment

23.37 €

Disponibile 4 giorni M40.74P100G71117547Nitriding Treatment

18.48 €

4 giorni M612P100G7152664.57Nitriding Treatment

29.68 €

4 giorni M612P150G7152664.57Nitriding Treatment

18.48 €

4 giorni M614P100G7152664.57Nitriding Treatment

29.68 €

4 giorni M614P150G7152664.57Nitriding Treatment

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel work material Copper (Cu) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Shape c Number of protrusions 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico