• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura conica per tubi (filettatura corta) S-PT

Serie di maschi per filettatura conica per tubi (filettatura corta) S-PT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

A cutting tap used for screw tapping in connecting pipes and pipe parts where the main purpose is mechanical connection. Can be used for machining tapered threads requiring durability such as water pipes and gas pipes

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSPT01K-8
TSPT02K
TSPT04
TSPT06
TSPT08Q
TSPT12Q
TSPT16U
TSPT20U
TSPT24U
TSPT32U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Length to standard diameter part
(mm)

21.51 €

Disponibile 4 giorni 1/16-285516.58694i10.5

21.51 €

Disponibile 4 giorni 1/8-285516.58694h10.5

30.34 €

Disponibile 4 giorni 1/4-196219.5119124h12.5

48.16 €

Disponibile 4 giorni 3/8-1965211411144h14

79.13 €

Disponibile 4 giorni 1/2-1480271814174h17

115.25 €

Disponibile 4 giorni 3/4-1485292317204h19

212.07 €

Disponibile 4 giorni 1′-1195352621245h22

320.41 €

Disponibile 4 giorni 1′1/4-1110537.53226305h24.5

448.34 €

6 giorni 1′1/2-1111038.53829326h25.5

726.10 €

4 giorni 2′-1112042.54635386h27.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Class

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico