Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L10T02K |
L10T04 |
L10T06 |
L15T02K |
L15T04 |
L15T06 |
L15T08Q |
L15T12Q |
L15T16U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Length to standard diameter part (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1/8-28 | - | 100 | Ⅱ | 19 | - | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 | |
52.74 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | PT 1/4 | 19 | 100 | II | 28 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 | - | |
84.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | PT 3/8 | 19 | 100 | II | 28 | 21 | 14 | 11 | 14 | 4 | - | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | PT 1/8 | 28 | 150 | II | 19 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | - | |
108.75 € | 1 | 6 giorni | PT 1/4 | 19 | 150 | II | 28 | 21 | 11 | 9 | 12 | 4 | - | ||
124.40 € | 1 | 8 giorni | PT 3/8 | 19 | 150 | II | 28 | 21 | 14 | 11 | 14 | 4 | - | ||
110.86 € | 1 | 8 giorni | 1/2-14 | - | 150 | Ⅱ | 35 | - | 18 | 14 | 17 | 4 | 25 | ||
167.10 € | 1 | 8 giorni | 3/4-14 | - | 150 | Ⅱ | 35 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | 25 | ||
238.21 € | 1 | 8 giorni | 1′-11 | - | 150 | Ⅱ | 45 | - | 26 | 21 | 24 | 5 | 32 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Length to standard diameter part(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali