• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi per filettatura parallela per tubi (gambo lungo) LS-PS

Serie di maschi per filettatura parallela per tubi (gambo lungo) LS-PS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

The parallel thread type is used for machining parallel threads used for ordinary mechanical connection when connecting pipes and piping parts.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L10P02K
L10P04
L10P06
L15P02K
L15P04
L15P06
L15P08Q
L15P12Q
L15P16U
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves

32.76 €

Disponibile 4 giorni 1/8-28100198694

45.84 €

Disponibile 4 giorni 1/4-1910028119124

56.78 €

Disponibile 4 giorni 3/8-19100281411144

56.91 €

Disponibile 4 giorni 1/8-28150198694

63.08 €

Disponibile 4 giorni 1/4-1915028119124

98.84 €

Disponibile 4 giorni 3/8-19150281411144

103.73 €

Disponibile 4 giorni 1/2-14150351814174

158.47 €

Disponibile 4 giorni 3/4-14150352317204

231.66 €

Disponibile 4 giorni 1´-11150452621245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Parallel for Pipes Chamfer threads 3.5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Class Shape v

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico