Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JC22.0 |
JC22.5 |
JC23.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | D2 (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2X60° | 37.5 | 3 | 5 | 27.5 | 14 | 8 | |
22.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 2.5X60° | 43.5 | 3.5 | 6.5 | 32.5 | 16 | 10 | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 3X60° | 48.5 | 4 | 8 | 34.5 | 20 | 13 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
D2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali