Punta di centraggio elica alta tipo A 90° CE-Q

Punta di centraggio elica alta tipo A 90° CE-Q
  • Sconto volumi elevati

Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CY0.7Z
CY0.8Z
CY1.0Z
CY1.5Z
CY2.0Z
CY2.5Z
CY3.0Z
CY4.0Z
CY5.0Z
CY6.0Z
CY6.0Z-16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Shape

14.93 €

Disponibile 5 giorni 3.50.7X90°X3.5350.7Cf

12.86 €

Disponibile 7 giorni 3.50.8X90°X3.5350.8Cf

10.82 €

5 giorni 41X90°X4351Cf

8.72 €

Disponibile 7 giorni 51.5X90°X5401.5Cf

9.46 €

Disponibile 7 giorni 62X90°X6452Cf

11.53 €

Disponibile 7 giorni 7.72.5X90°X7.7502.5Cf

11.63 €

5 giorni 7.73X90°X7.7553Cf

22.20 €

Disponibile 7 giorni 104X90°X10654.5Cf

24.29 €

Disponibile 7 giorni 115X90°X11785.5Cf

80.89 €

Disponibile 5 giorni 186X90°X18906.5Cf

57.55 €

Disponibile 5 giorni 166X90°X16906.5Cf

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Double-edged
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico