Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CEB010 |
CEB0.5 |
CEB0.8 |
CEB0.63 |
CEB1.0 |
CEB1.6 |
CEB1.25 |
CEB2.0 |
CEB2.5 |
CEB3.15 |
CEB4.0 |
CEB5.0 |
CEB6.3 |
CEB8.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.45 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 10X60°X31.5 | 125 | 14.2 | 21.2 | ||
22.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.15 | 0.5X60°X3.15 | 31.5 | 0.8 | 1.06 | |
19.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.15 | 0.8X60°X3.15 | 31.5 | 1.2 | 1.7 | |
20.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.15 | 0.63X60°X3.15 | 31.5 | 1 | 1.32 | |
16.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1X60°X4 | 35.5 | 1.5 | 2.12 | |
19.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 1.6X60°X6.3 | 45 | 2.4 | 3.35 | |
15.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1.25X60°X5 | 40 | 1.9 | 2.65 | |
19.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2X60°X8 | 50 | 3 | 4.25 | |
25.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5X60°X10 | 56 | 3.8 | 5.3 | |
37.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.2 | 3.15X60°X11.2 | 60 | 4.8 | 6.7 | |
48.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 4X60°X14 | 67 | 6 | 8.5 | |
101.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 5X60°X18 | 75 | 7.5 | 10.6 | ||
95.51 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6.3X60°X20 | 80 | 9.2 | 13.2 | ||
141.54 € | 1 | 6 giorni | 25 | 8X60°X25 | 100 | 11.5 | 17 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | N/A | Shape | Cb |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
D1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali