Codice articolo del costruttore: CE6.3RI
Marca: YAMAWA MFG
Prezzo: 50.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CE6.3RI
Codice componente
|
---|
CE6.3RI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
50.50 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tool Diameter (D)(mm) | 16 | Single blade, two blades | Doppio bordo |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A |
Nominal | 6.3XRX16 | Overall Length L(mm) | 71 | l(mm) | 17 |
Shape | Ce | Rmax(mm) | 20 | Rmin(mm) | 16 |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio elica alta JIS tipo R CEIR, il codice articolo è il seguente: CE6.3RI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CE6.3RI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali