Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCD2.0
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carburo |
Coating Y/N | N/A | Nominal | 2X60°X6 | Overall Length L(mm) | 45 |
l(mm) | 2 | Shape | Cf |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio al carburo elica bassa tipo A 60° C-CD-S, il codice articolo è il seguente: CCD2.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCD2.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali