Punta di centraggio elica bassa tipo A 90° CD-Q

Punta di centraggio elica bassa tipo A 90° CD-Q
  • Sconto volumi elevati

Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CY1.0Q
CY1.5Q
CY2.0Q
CY2.5Q
CY3.0Q
CY4.0Q
CY5.0Q
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Shape

10.70 €

Disponibile 5 giorni 41X90°X4351Cf

8.56 €

Disponibile 5 giorni 51.5X90°X5401.5Cf

9.50 €

Disponibile 7 giorni 62X90°X6452Cf

11.46 €

Disponibile 5 giorni 7.72.5X90°X7.7502.5Cf

11.47 €

Disponibile 5 giorni 7.73X90°X7.7553Cf

22.41 €

Disponibile 7 giorni 104X90°X10654.5Cf

24.29 €

Disponibile 5 giorni 115X90°X11785.5Cf

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Double-edged
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico