Perno di controllo fori per taglio (tipo dritto) CPC-T

Perno di controllo fori per taglio (tipo dritto) CPC-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Provides simple check of pilot hole diameter. Uses high speed tool steel out of consideration for wear resistance. Can be used for either through holes or blind holes with margin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPCT010O
CPCT012P
CPCT2.0E
CPCT2.5F
CPCT3.0G
CPCT4.0I
CPCT5.0K
CPCT6.0M
CPCT8.0N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)

25.77 €

1 Disponibile 8 giorni M1010023.410811u8.376(100%)8.676(82%)6.716.7

26.80 €

1 Disponibile 8 giorni M1211027.412912u10.106(100%)10.441(82%)7.719.7

16.43 €

1 Disponibile 8 giorni M242732.55t1.576(100%)1.679(74%)16

17.48 €

1 Disponibile 8 giorni M2.546832.55t2.013(100%)2.138(74%)1.56.5

18.50 €

1 Disponibile 8 giorni M3468.543.26t2.459(100%)2.599(74%)1.57

20.57 €

1 Disponibile 8 giorni M45211547t3.242(100%)3.422(76%)2.38.3

20.57 €

1 6 giorni M559.5135.54.57t4.134(100%)4.334(77%)2.510

22.66 €

1 Disponibile 8 giorni M661.51764.57t4.917(100%)5.153(78%)3.812.8

27.63 €

13.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M89019.4869u6.647(100%)6.912(80%)4.714.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Utensile correlato alla filettatura
Coating Y/N N/A

Supporto tecnico