Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.94 € | 1 | 8 giorni | M10 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.94 € | 1 | 8 giorni | M10 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 8 giorni | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 8 giorni | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 8 giorni | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
158.97 € | 1 | 8 giorni | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
210.93 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.25 | 1.5P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
210.93 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.25 | 3P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
210.95 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
210.95 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.5 | 3P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
210.95 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
210.95 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.75 | 3P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
218.15 € | 1 | 8 giorni | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
218.15 € | 1 | 8 giorni | M14 | 1.5 | 3P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
117.13 € | 1 | 8 giorni | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
117.13 € | 1 | 7 giorni | M2 | 0.4 | 3P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
111.44 € | 1 | 8 giorni | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
111.44 € | 1 | 8 giorni | M2.6 | 0.45 | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
108.20 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
108.20 € | 1 | 11 giorni | M3 | 0.5 | 3P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
113.88 € | 1 | 8 giorni | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
113.88 € | 1 | 8 giorni | M3.5 | 0.6 | 3P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
113.88 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
113.88 € | 1 | 8 giorni | M4 | 0.7 | 3P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
119.62 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
119.62 € | 1 | 8 giorni | M5 | 0.8 | 3P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
141.66 € | 1 | 8 giorni | M6 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
141.66 € | 1 | 8 giorni | M6 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
128.65 € | 1 | 8 giorni | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
128.65 € | 1 | 8 giorni | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
128.65 € | 1 | 8 giorni | M6 | 1 | 3P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
128.65 € | 1 | 8 giorni | M6 | 1 | 3P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
116.63 € | 1 | 8 giorni | M7 | 1 | 1.5P | 65 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
116.63 € | 1 | 8 giorni | M7 | 1 | 3P | 65 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
116.72 € | 1 | 8 giorni | M8 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
116.72 € | 1 | 8 giorni | M8 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
116.72 € | 1 | 8 giorni | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
116.72 € | 1 | 8 giorni | M8 | 1.25 | 3P | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
210.95 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
210.95 € | 1 | 8 giorni | M12 | 1.75 | 3P | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
218.15 € | 1 | 8 giorni | M14 | 2 | 1.5P | 88 | P4 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
218.15 € | 1 | 8 giorni | M14 | 2 | 3P | 88 | P4 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
283.59 € | 1 | 8 giorni | M16 | 1 | 1.5P | 75 | P4 | 19 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
283.59 € | 1 | 8 giorni | M16 | 1 | 3P | 75 | P4 | 19 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
265.79 € | 1 | 8 giorni | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | P4 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
265.79 € | 1 | 8 giorni | M16 | 1.5 | 3P | 95 | P4 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
265.79 € | 1 | 8 giorni | M16 | 2 | 1.5P | 95 | P4 | 30 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
265.79 € | 1 | 8 giorni | M16 | 2 | 3P | 95 | P4 | 30 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
313.38 € | 1 | 8 giorni | M18 | 1.5 | 1.5P | 95 | P4 | 24 | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
313.38 € | 1 | 8 giorni | M18 | 1.5 | 3P | 95 | P4 | 24 | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
369.55 € | 1 | 8 giorni | M20 | 1.5 | 1.5P | 95 | P4 | 24 | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
369.55 € | 1 | 8 giorni | M20 | 1.5 | 3P | 95 | P4 | 24 | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
369.83 € | 1 | 8 giorni | M20 | 2.5 | 1.5P | 105 | P4 | 35 | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
369.83 € | 1 | 8 giorni | M20 | 2.5 | 3P | 105 | P4 | 35 | 15 | 12 | 15 | 4 | e |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | work material | Acciaio raffreddato e temperato (45–55 HRC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali