• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

2-Layer Waist Pouch (Large)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DT-02-BK
DT-02-BL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Function 1 Function 2 Function 3 Amount Of Content

13.35 €

3 giorni BlackBallistic-processed 1680 denier fabric with excellent wear resistance is used for the surface fabric.Inner fabric is made using highly durable material that is resistant to friction, splitting and protrusions.When very dirty, it can be washed for use.1 pc.

13.35 €

3 giorni BlueBallistic-processed 1680 denier fabric with excellent wear resistance is used for the surface fabric.Inner fabric is made using highly durable material that is resistant to friction, splitting and protrusions.When very dirty, it can be washed for use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Carry Bag Dimensions (Height H X Width W X Depth D)(mm) 250×190×130
Material 1680 Denier Fabric Depth(mm) 200 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico