Specchietto d'ispezione grande

Specchietto d'ispezione grande
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lightweight and unbreakable acrylic resin mirror.
· Uses an easily gripped elastomer resin handle.
· 3-stage expansion enables compact storage.
· For inspection under car bodies.
· For inspecting machinery.
· For inspection of the ceiling space.
· For sewage pipe inspection

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

75797

Codice componente
75797
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.56 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Shape Tipo ovale Mirror Size(mm) 120X150 Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 2500
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) 950 Mass(g) 750 Details Type C-2 2.5 m Oval Shape
Material Body: aluminum, iron, ABS resin, nylon resin, elastomer resin / Mirror: acrylic resin Features Light and fragile acrylic resin mirror. It has an elastomer resin grip that's easy to grip. It is telescopic in 3 steps, allowing compact storage. Application Inspection under vehicles, inspection above ceilings, machine inspection, sewer pipe inspection

Si trova sulla pagina di Specchietto d'ispezione grande, il codice articolo è il seguente: 75797.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 75797.

Supporto tecnico