Nastro zirconia【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z40-Y86-100-915
Z60-Y86-100-915
Z80-Y86-100-915
Z100-Y86-100-915
Z120-X86-100-915
Z180-X86-100-915
Z240-X86-100-915
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

102.83 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 40

81.61 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 60

87.68 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 80

80.80 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 100

80.69 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 120

80.61 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 180

80.61 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Used Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Tela Abrasive material Ossido di zirconio (Z) Application Can be used to remove various burrs and treat surfaces. Can be used to repair tools and remove rough scratches. Can be used to polish and grind metals.
Packaging Quantity(Book) 10 Mass(g) 160

Supporto tecnico