Tipo PDJN (diametro esterno, profilatura)

Tipo PDJN (diametro esterno, profilatura)
[Caratteristiche] T63H-PDJN tipo PortautensiliHSK-T (standard ICTM) Utensili di tornitura per macchine multitasking Diametro esterno / profilatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T63H-PDJNL-DX15
T63H-PDJNR-DX15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly

193.07 €

1 6 giorni Left-hand

193.07 €

1 6 giorni Right-hand

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wrench LW-3 L1(mm) 65 F1(mm) 45
Lever LL-3N Coolant Pipe CL63-1 Lock screw LS-2N
Sheet LD-42※LD-42-20 Shim Pin LSP-2 Punch PC-2

Supporto tecnico