Parte vite

Parte vite
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Vari tipi di cassette di supporto per gli utensili da taglio KYOCERA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH4X12
LS-05
LS-1SN
LS-3
SB-2040TRG
SB-2042TRG
SB-2560TR
SB-2570TR
SB-3060TR
SB-3580TR
SB-4065TR
SB-50120TRS
SC-35085
SC-60160
SE-40055TR
SE-40100TR
SS-4N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
θ ]Torque (N·m) Remarks B
(mm)

10.64 €

1 6 giorni M4X0.77.04.03.02.0---10

8.68 €

1 6 giorni M5X0.8M5X0.8-2.02.0-2.0-15.5

8.68 €

1 6 giorni M6X1.06.0-2.52.5-3.0Product with N is silver plated14.2

8.68 €

1 6 giorni M8X1.08.0-3.03.0-4.0Product with N is silver plated22.0

8.06 €

1 6 giorni M2X0.43.0--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus4.0

5.17 €

1 8 giorni M2X0.42.7--T660゚0.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus4.1

5.45 €

1 6 giorni M2.5X0.453.5--T860゚1.2R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus5.7

5.45 €

1 6 giorni M2.5X0.453.5--T860゚1.2R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus6.8

8.06 €

1 6 giorni M3X0.54.2--T1060゚2.0R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus5.3

10.32 €

1 6 giorni M3.5X0.65.3--T1560゚3.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus8.0

8.06 €

1 6 giorni M4X0.75.5--T1560゚3.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus6.7

8.26 €

1 8 giorni M5X0.87.2--15IP60゚3.5R: indicating right thread ○○IP indicates Torx plus12.0

14.05 €

1 6 giorni M3.5X0.355.7--T1060゚2.0-8.5

14.05 €

1 6 giorni M6X0.758.0--T2540゜6.0-16

9.65 €

1 8 giorni M4X0.75.0--T1544゚3.5○○ IP indicates Torx Plus5.5

9.65 €

1 5 giorni M4X0.75.0--T1544゚3.5○○ IP indicates Torx Plus10

12.73 €

1 8 giorni M5.5X0.56.6M4X0.74.0---A is outer diameter thread, D indicates inner diameter thread. Both inner and outer diameter threads are right threaded.8.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico