• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Parte chiavi dritte/chiavi/altro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL63-1
CL100-1
GP-1
GP-2
LTK-5
PC-1
PC-2
SP-2D
SP-5
SP-5D
SP-6
TH-4
TT-15
TT-25
TT-25L
TT-30
TTC-20
TTC-25
TTP-20
W6-14
W-6
WB-5
WB-6
WB-8
WN-1
WSP-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Remarks B
(mm)

52.96 €

6 giorni M18X1.012-6.0-Coolant Pipe36.5

69.81 €

19 giorni M24X1.516.0-8.0-Coolant Pipe44.0

3.41 €

7 giorni PT1/8--5.0-Plug7

3.41 €

7 giorni PT1/4--6.0-Plug9.0

8.23 €

5 giorni 70-----30

7.16 €

5 giorni 60.0----Punch8.5

7.28 €

5 giorni 65----Punch10

3.22 €

5 giorni 8.5----Spring5.6

2.70 €

11 giorni 12.0----Spring6.7

3.10 €

5 giorni 12.0----Spring7.2

2.83 €

5 giorni 12.0----Spring7.7

8.11 €

5 giorni --834.0-Hexagon80

11.83 €

5 giorni --138-T15Torx70

11.85 €

7 giorni --70-T25Torx70

31.98 €

5 giorni --145-T25Torx80

13.81 €

11 giorni --110-T30Torx80

12.59 €

5 giorni --130-T20Torx98

12.59 €

6 giorni --130-T25Torx98

11.19 €

7 giorni --138-20IP○○ IP indicates Torx Plus70

2.54 €

7 giorni 11.56.4---Washer1.4

2.54 €

7 giorni 11.56.4---Washer1.6

4.34 €

7 giorni 10.05.3---Washer (Made of Brass)1.0

4.34 €

7 giorni 11.56.4---Washer (Made of Brass)1.6

4.47 €

5 giorni 15.58.4---Washer (Made of Brass)1.6

3.43 €

5 giorni M5X87.0-3.0-Nut10

5.40 €

5 giorni 15.13.52.5-R1.25Spacer4.0

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico