• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Construction Blackboard, Photography Line Type, Vertical Type H-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289001

Codice componente
289001
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Material Accessory Amount Of Content

40.42 €

5 giorni Portrait TypeWoodWith Bracket/Choke/Ruffle1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Whiteboard Plate Face Plain Size(mm) 600×450
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Construction Blackboard, Photography Line Type, Vertical Type H-1, il codice articolo è il seguente: 289001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289001.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico