• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Construction Blackboard, Photography Line Type "Subject, Construction Site" Horizontal Type W-7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

289027

Codice componente
289027
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Material Accessory Amount Of Content

40.42 €

5 giorni Landscape TypeWoodWith Bracket/Choke/Ruffle1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Whiteboard Plate Face Other Size(mm) 450×600
Display Content Subject / Construction Site Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Construction Blackboard, Photography Line Type "Subject, Construction Site" Horizontal Type W-7, il codice articolo è il seguente: 289027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 289027.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico