• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Soft Name Holder

Soft Name Holder

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
301021
301022
301023
301024
301025
301026
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color
(mm)
Cord Amount Of Content

7.46 €

5 giorni WhiteSNF-W1 pc.

11.94 €

3 giorni GreenSNF-G1 pc.

7.46 €

5 giorni YellowSNF-Y1 pc.

7.46 €

5 giorni RedSNF-R1 pc.

7.46 €

5 giorni BlueSNF-BL1 pc.

7.46 €

5 giorni PinkSNF-P1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hanging type Size(mm) 55×25 Middle paper size(mm) 37×19
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico