• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Magnet Type Mirror

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
276011
276012
276101
276102
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mirror Shape Size
(mm)
Cord Material Specification 2 Amount Of Content

33.24 €

3 giorni RoundDiameter 150Round Wall Type 15 WGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

32.14 €

5 giorni RoundDiameter 150Round Wall Type 15BKGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

33.24 €

3 giorni Square shape150×180Square Wall Type 15 WGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

33.24 €

3 giorni Square shape150×180Square Wall Type 15BKGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Mounting Type Number Of Mirrors 1 pc.
Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico