• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Simple Small Type Mirror (Outdoors) Wall Corner

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
276111
276121
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Cord Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

54.31 €

3 giorni 190×240Square Wall Type 25SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

69.48 €

3 giorni 230×310Square Wall Type 35SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Pole Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico