• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Small Mirror, Wall Angle 40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

276130

Codice componente
276130
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Specification 2 Amount Of Content

74.69 €

3 giorni Glass (Without Hood)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 290×390 Cord Square Wall Type 40 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Small Mirror, Wall Angle 40, il codice articolo è il seguente: 276130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 276130.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico