• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flexible Type Mirror Wall Circle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
276022
276032
276050
276060
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Cord Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

101.69 €

5 giorni Diameter 210Round Wall Type 20FMagnet BaseFlexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

88.84 €

3 giorni Diameter 310Round Wall Type 30FScrew Stop Washer (with screw)Flexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

220.33 €

5 giorni Diameter 440Round Wall Type 45Screw Stop Washer (with screw)Flexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

279.65 €

5 giorni Diameter 550Round Wall Type 55Screw Stop Washer (with screw)Flexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico