• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Full Stainless Steel Mirror

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
276090
276091
276150
276160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mirror Shape Size
(mm)
Cord Material Amount Of Content

110.16 €

5 giorni RoundDiameter 325Round Wall Type SS30Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

211.86 €

5 giorni RoundDiameter 474Round Wall Type SS45Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

110.16 €

5 giorni Square shape225×320Square Wall Type SS35Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

220.33 €

5 giorni Square shape375×485Square Wall Type SS45Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Stainless Steel Type Pole Type Number Of Mirrors 1 pc.
Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico