• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Small Mirror, Wall Angle 45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

276140

Codice componente
276140
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

177.96 €

5 giorni Glass (Without Hood)Optional pole available. Corresponds to metal fittings of 34-50.8 mmφSmall Mirror (Outdoor Use Supported)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Pole Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 295×440 Cord Square Wall Type 45 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Small Mirror, Wall Angle 45, il codice articolo è il seguente: 276140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 276140.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico