Clip-Type Mirror

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

276210

Codice componente
276210
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

103.17 €

5 giorni Acrylic (without hood)Compatible pole mountable diameter 27–60 mmφClip Type Mirror (for Indoor Use Only)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Acrylic Type Pole Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Size(mm) Diameter 310 Cord KP-30 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Clip-Type Mirror, il codice articolo è il seguente: 276210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 276210.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico