• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pellicola sovralaminata spessore (mm) 0.13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
072006
072007
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(m)
Cord Amount Of Content

31.54 €

5 giorni 505.2FLAO-552 (for 25 mm width)1 Roll

76.69 €

5 giorni 7510.2FLAO-751 (for 50 mm width)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Thickness(mm) 0.13
Color Details White Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico