• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di prova per nastro fosforescente ad alta luminanza (super brillante)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

364000

Codice componente
364000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Amount Of Content

12.73 €

5 giorni φ10 mm→2 units; 10 mm width X 45 mm→4 units; 25 mm width X 45 mm→1 unit1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sheet Color Brown-based Color Details Phosphorescent
Cord SAFOTM Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Set di prova per nastro fosforescente ad alta luminanza (super brillante), il codice articolo è il seguente: 364000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 364000.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico