Codice articolo del costruttore: 372001
Marca: JAPAN GREEN CROSS
Prezzo: 42.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
372001
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.8 | Cord | AFW2508 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo ad alta resistenza, il codice articolo è il seguente: 372001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 372001.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali