Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N
Codice componente |
---|
N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass (g) | Material | Tip hardness | Application | Features 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 48 | Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures (Nickel Plating) / Grip: Plastic / Tip Hardened | HV520~590 | Scribe Work | Plated finish and rust-resistant. |
Loading...
Product Type | Scribing needle with scraper | Shaft Diameter(mm) | 5 | Tip specifications | Tipo temprato |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall Length(mm) | 240 | Grip Part Length(mm) | 82 |
Grip Part Diameter(mm) | 15 | Pick width(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Common Scribing Needle N Type, il codice articolo è il seguente: N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N.
NIIGATA SEIKI
Prezzo standard 26.82 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NIIGATA SEIKI
Prezzo standard 15.09 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
GANTER
Prezzo standard 2.05 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.