Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scribing Needle with Tip KW Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KW

Codice componente
KW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1 Features 2 Features 3

16.01 €

4 giorni 54Main Body: Sulfur Free Cutting Steel / Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a doppia anima Shaft Diameter(mm) 4.5 Tip specifications Punta in carburo
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall Length(mm) 224

Si trova sulla pagina di Scribing Needle with Tip KW Type, il codice articolo è il seguente: KW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KW.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico