Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Scribing Needle with Tip S Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S

Codice componente
S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1 Features 2 Features 3

15.69 €

4 giorni 40Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures; Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a matita Shaft Diameter(mm) 6 Tip specifications Punta in carburo
Single Product/Set Classification Articolo singolo Overall Length(mm) 156

Si trova sulla pagina di Scribing Needle with Tip S Type, il codice articolo è il seguente: S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico