Inserto per tornitura a rombo negativo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CNMM120402M-SE-KPD001
DNMM150404M-SE-KPD010
TNMM160402M-SE-KPD001
TNMM160404M-KPD001
TNMM160404M-SE-KPD001
TNMM160404M-SE-KPD010
VNMM160404M-KPD001
WNMM080404M-NE-KPD001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape Nose R Material φd A S

51.57 €

1 6 giorni C (Profilo a rombo 80°)0.20.2KPD0015.1612.72.8

51.57 €

1 6 giorni D (Profilo a rombo 55°)0.40.4KPD0105.1612.72.6

44.21 €

1 10 giorni T (Tipo triangolare)0.20.2KPD0013.819.5252.7

147.14 €

1 6 giorni T (Tipo triangolare)0.40.4KPD0013.819.5253.6

44.21 €

1 6 giorni T (Tipo triangolare)0.40.4KPD0013.819.5252.6

44.21 €

1 6 giorni T (Tipo triangolare)0.40.4KPD0103.819.5252.6

126.95 €

1 6 giorni V (Profilo a rombo 35°)0.40.4KPD0013.819.5254.8

128.85 €

1 6 giorni W (Tipo esagonale)0.40.4KPD0015.1612.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 1 work material Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio
Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato T 4.76
α -

Supporto tecnico