Tipo PDJN (diametro esterno, profilatura)

Tipo PDJN (diametro esterno, profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e profilatura; forma dell'inserto compatibile: D (55° a due perni); angolo di rilievo: negativo 0° (N); metodo di serraggio: pin lock (P), non standard ISO.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PDJNL2020K-15

Codice componente
PDJNL2020K-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.86 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura Clamp Shape Blocco a leva
Selfishly Lato sinistro Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo Shank height(mm) 20
Shank width(mm) 20 B(mm) 20 F1(mm) 25
H1=h(mm) 20 L1(mm) 125 L2(mm) 36
Sheet  LD-42※LD-42-20 Wrench LW-3 Lever LL-3N
Lock screw LS-2N Shim Pin LSP-2 Punch PC-2
Standard corner R (rε) 0.8

Si trova sulla pagina di Tipo PDJN (diametro esterno, profilatura), il codice articolo è il seguente: PDJNL2020K-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDJNL2020K-15.

Supporto tecnico