Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSBNL2020K-12 |
DSBNL2525M-12 |
DSBNR2020K-12 |
DSBNR2525M-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.40 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
102.12 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 22 | 25 | 150 | ||
93.92 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
102.12 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 22 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | F2(mm) | 13 | L2(mm) | 34 |
Clamp | CP-3D | Screw | CS-3D | Spring | SP-3D |
Sheet | DS-44 | Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali