Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSBNR2020K-12
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno | Clamp Shape | Blocco a leva |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato destro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 17 | H1=h(mm) | 20 | L1(mm) | 125 |
L2(mm) | 27 | Sheet | LS-42 | Wrench | LW-3 |
Lever | LL-2N | Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 |
Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Si trova sulla pagina di Tipo PSBN (lavorazione diametro esterno), il codice articolo è il seguente: PSBNR2020K-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSBNR2020K-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali