Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WTJNL2020K-16N |
WTJNL2525M-16N |
WTJNR2020K-16N |
WTJNR2525M-16N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.93 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
117.43 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
102.93 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
111.64 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Blocco a cuneo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | F2(mm) | 24 | L2(mm) | 32 |
Sheet | WTN-33※WTN-33-20 | Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 |
Spacer | WSP-1 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali