Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DVLNL2020K-16 |
DVLNL2525M-16 |
DVLNR2020K-16 |
DVLNR2525M-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.85 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
103.27 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
89.85 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
103.27 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Morsetto fermacavo |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | L2(mm) | 45 | Clamp | CP-5D |
Screw | CS-5D | Spring | SP-5D | Sheet | DV-33 |
Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali